Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EasyPact TVS

6 – 630 A arası Kontaktör Serisi

Şu öğenin parçası: Easy Series

EasyPact TVS serisi kontaktörler 6A’den 630A’e kadar temel uygulamalarda genişletilmiş esnekliği ile sağladığı seçme, satın alma ve stoklama kolaylığı sayesinde ihtiyacınız olan performans için kusursuz bir denge sunar.

EasyPact Contactor size 1
  • Özellikler

    Kontaktör, kontrol rölesi, termik aşırı yük rölesi ve motor koruma devre kesicileri kapsayan EasyPact TVS serisi, en yaygın uygulamalardaki motor yüklerini kontrol etmek ve korumak için tasarlanmıştır.

    6 - 630 A kontaktörler

    • 2,2 kW - 335 kW (AC3/400 V)
    • 3 kutup
    • AC kontrolü
    • Dahili yardımcı kontaklar

    Termik aşırı yük rölesi

    • Tüm seri, kontaktörlerin altında opsiyonel doğrudan montaj imkanı sunar
    • 10A Sınıfı
    • RoHS uyumluluğu

    Kontrol rölesi

    • Üç kontak tipi kombinasyonundan birini seçin:
      2 NA/2 NK, 3 NA/1 NK, 4 NA

    Motor Koruma Devre Kesicisi

    • 0,37 - 15 Kw arasında tek boy
    • Genişlik = 44,5 mm
    • 100 kA değerine kadar lcu kesme kapasitesi


    Faydalar

    EasyPact TVS serisi, genişletilmiş esnekliği ile sağladığı seçme, satın alma ve stoklama kolaylığı sayesinde ihtiyacınız olan performans için kusursuz bir denge sunar.

    Uygulamalar

    EasyPact TVS motor yolvericileri serisi en yaygın uygulamaları kapsar.

    Galeri

    • EasyPact Contactor size 8
    • EasyPact Contactor size 2
    • EasyPact Contactor size 7
    • EasyPact Contactor size 4
    • EasyPact Contactor size 1
    • EasyPact Contactor size 5
    • EasyPact Contactor size 6
    • EasyPact Contactor size 3

EcoStruxure™ Çözümleri

Yeni bir enerji dünyası için güç ve otomasyonu her seviyede inovasyonla baştan tanımlıyoruz.

Destek

İhtiyacınız olan teknik desteğe hemen erişin.