Sepam seri 10

Temel uygulamalar için koruma röleleri

Şu öğenin parçası: PowerLogic™

Besleyicilerin ve dağıtım transformatörlerinin temel koruması icin aşırı akım ve toprak hatası rölesi
Sepam seri 10 Schneider Electric Temel uygulamalar için koruma röleleri

Özellikler

Sepam 10 serisinde 3 model bulunur:

  • Seri 10 N toprak hatasına karşı koruma sağlar.
  • Seri 10 B aşırı yük, faz faza hataları ve toprak hatasına karşı koruma sağlar.
  • Seri 10 A dijital girişler ve ek röle çıkışları, bir haberleşme portu ve ek koruma ve izleme işlevleriyle birlikte Sepam seri 10 B ile aynı işlevlere sahiptir.

RH110, VIP 50 ve Sepam 100RT ürünlerinin piyasaya sunumu sona erdiğinden (Kasim 2009) Sepam 10 serisi bu ürünlerin yerini tutar.

Faydalar

Mükemmel Denge!
  • Sadelik: Kolay kurulum ve basit parametre ayarlarının bir güvencesidir.
  • Güvenilirlik: Orta Gerilim şebekelerinin korunmasına yönelik beklentilere güvenilir, yüksek kaliteli bir yanıt
  • Verimlilik: Koruma işlevlerinin temeli," tam ihtiyacınız olan", pazardaki en iyi kalite/fiyat/performans dengesini sunar.

Uygulamalar

  • Dağıtım şebekelerinin korunması (OG/OG, YG/OG trafoları)
  • Binaların OG alt yapısının korunması (ofis binaları, alışveriş merkezleri, endüstri, depolar)