Modbus
Modbus
Özellikler
- Fip: PLC’ler (7 Serisi, 1000 Serisi, Modicon TSX Micro, Premium) - Sürücüler - IP 20/IP 67 I/O - Operatör terminalleri - Endüktif tanımlama
- Modbus Plus: PLC’ler (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact) - Sürücüler - IP 20/IP 67 I/O - Operatör terminalleri
- Modbus: PLC’ler (7 Serisi, 1000 Serisi, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) - Çoğu Telemecanique cihazı
- Uni-Telway: PLC’ler (7 Serisi, Modicon TSX Micro, Premium) - Çoğu Telemecanique cihazı
- Seri bağlantılar: PLC’ler (7 Serisi, 1000 Serisi, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact
Faydalar
Tüm dünyada bilinen ve yaygın bir şekilde kullanılan Modbus saha haberleşmesi hala ihtiyaç duyulan,açık bir iletişim standardıdır ve bugün pazardaki birçok ürün tarafından desteklenmektedir. Fip ve Modbus Plus her zaman performansları, açık olmaları ve yüksek entegrasyon seviyeleri nedeniyle tercih edilir. Seri bağlantılar, protokolleri kullanmadan her türlü ekipmanı bağlamanızı sağlar.
Uygulamalar
- Tümü.