Spacial SF/SFP
Güç ve kontrol için muhafazalar
Ürünler
Sunum
Özellikler
Spacial SF serisi, endüstriyel uygulamalar için ayrı ayrı veya genişletilmiş uygulamalar ve işlevsellik için birleştirilebilen iki seçenek sunar.
Spacial SF standart aralığı
< ul> IEC 60 529'a göre IP 55 IEC 62 208'e göre IK 10 (şeffaf kapı için IK 08) Epoksi-polyester boyalı çelik, renkli RAL 7035 Sertifikalar:
Spacial SF standart aralığı
- Esnek bölümleme gerektirmeyen tüm güç dağıtım tesisatlarını kapsayan sistem, tüm konfigürasyonlar Form 1'dir
- Spacial SF boyutsal kapsamının tamamını hesaba katmak için 5 konfigürasyon test edilir
- Entegre bileşenler LV anahtarlama tertibatını içerir tüm Schneider ile uyumlu, pano ve Linergy dağıtım sistemi
- Masterpact, Compact, Acti9 ve Fupact dahil olmak üzere elektrik koruma ve kontrol aralıkları
- Yapılandırmalar, Spacial SF'nin montaj plakaları ve raylarına dayalıdır aralığı
- Spacial SFP, Spacial SF serisinin bir parçasıdır
- Özel ve özel kasa modellerinden oluşur. Prisma fonksiyonel üniteleri ve bara sistemlerini, yatay ve dikey, Linergy ve düz çubukları alacak şekilde optimize edilmiştir
- Sağlamlık ve işlevsellik açısından benzersiz bir çözüm sunar
- SFP'yi Spacial SF standart muhafazalarıyla birleştirmek mümkündür
- Spacial SFP muhafazaları, karışık oluşturmak için standart Spacial SF serisinden muhafazalarla birleştirilebilir güç ve proses kontrol panelleri.
- Tüm Spacial SFP, aynı derinliğe sahip Spacial SF muhafazaları ile birleştirilebilir.
- 1 yükseklik : 2000 mm
- 1 genişlik: 700 mm
- 3 derinlik: 500, 600 ve 800 mm
- Prisma montaj plakalarının doğrudan sabitlenmesi için dikey yukarı haklarla sunulan tüm versiyonlar ve aksesuarlar
- Düz veya şeffaf kapı
- Seçenek: dikey bara sistemi veya kablo yönetimi için yanal kanal, genişlik 300 mm
< ul>
- IEC 62 208, çelik gemilerin sınıflandırılması için BV kuralları, DNV Titreşim Sınıfı A
- Prisma sistemi ile birlikte, Spacial SFP, IEC 61 439-2 standardına uygun Alçak Gerilim tipi test edilmiş panellerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.
- Spacial SFP serisi, Schneider'in bir parçası
- Elektrik dağıtım panolarının eksiksiz fiyat teklifi için Electric Rapsodie yazılımı.
- Prisma'yı keşfetmek için bağlantıyı tıklayın
Faydalar
- Spacial SF, Spacial SFP ve Prisma Plus sistemleri, zorlu çevre ve ağır yüklere dirençli endüstriyel ortamlardaki uygulamalar için idealdir
- Spacial SF muhafazaları IP55 ve IK10'dur, epoksi-polyester boya rengi RAL 7035 ile 1,8 mm kalınlığında çelik, dokulu kaplama
- Spacial SF muhafazalarındaki Prisma Plus Sistemi, IEC 61439-2 standardına göre tip testli dağıtım panolarının yapılmasına olanak tanır
Uygulamalar
- Sanayi, altyapılar
- Zorlu veya endüstriyel ortamlarda elektrik dağıtım panoları
- Karma güç ve kontrol süreci panelleri