Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

TransferPacT

Otomatik transfer Şalterleri (ATS),630 A'e kadar otomatik transfer

Şu öğenin parçası: PacT Series

TransferPact Maksimum ölçeklenebilirlik ve yüksek performans sunan yüksek hızlı, kompakt, modüler tasarımlı ve akıllı bir otomatik aktarım anahtarıdır. IEC 60947-6-1'e uygun olarak tasarlanmış, 220V - 440V arası nominal çalışma gerilimiyle 32A - 630A aralığında çalışan 2,3 ve 4 kutuplu PC sınıfı bir ATSE'dir.
Satış desteğiDestek merkeziyle iletişime geçin
TransferPacT Schneider Electric Otomatik transfer Şalterleri (ATS),630 A'e kadar otomatik transfer
Satış desteğiDestek merkeziyle iletişime geçin