Galaxy VS Aksesuarlar
Galaxy VS, kritik IT, ticari ve endüstriyel tesislerde en yüksek performansı sağlayan yüksek verimli, modüler, kullanımı kolay 10-100 kW üç faz kesintisiz güç kaynağıdır.
Ürünler
Sunum
Özellikler
Galaxy VS; edge, küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinin yanı sıra ticari ve endüstriyel tesislerin kritik altyapıları için üst seviye performans sunan son derece verimli, modüler, dağıtımı kolay, 20 ila 100 kW (480 V), 10 ila 150 kW (400 V) ve 10 ila 50 kW (208 V) değerlerinde, üç fazlı bir kesintisiz güç beslemesidir. Kompakt tasarımı, yüksek yoğunluklu teknolojisi, N+1 yedekli ve hata toleranslı mimarisi, toplam sahip olma maliyetini en aza indirirken kullanılabilirliği, işletim verimliliğini ve kritik yük korumasını en üst düzeye çıkarır. Patentli teknolojileri sayesinde bu UPS, normal çalışma modunda %97'ye ve ECOnversion modunda %99'a varan bir verimlilik, yani %66 daha yüksek bir enerji tasarrufu elde etmenizi sağlar. Galaxy VS, her zaman ve her yerde içinizin rahat olmasını sağlayan EcoStruxure'a hazır durumdadır. UPS kabinine entegre edilmiş akıllı modüler aküler, kaplama alanını optimize eder ve kritik yüklerin oldukça öngörülebilir çalışma sürelerine sahip olmasını sağlar. Sisteminizin performansını, kalitesini ve güvenliğini optimize etmek için başlatma hizmeti dahildir. Sağlam tasarımı ve endüstri lideri performansı ile Galaxy VS, kritik altyapınız için ideal bir yapı taşıdır.