Sepam 80 Serisi, Koruma Röleleri
Özel uygulamalarınız için geliştirilmiş motor koruma rölesi
Ürünler
Sunum
Yazılım Kaydı
Özellikler
Sepam 80 serisi 16 tip Sepam içerir. Her Sepam tipi bir uygulamaya özeldir.
Özellikleri:
4 akım girişi ve 8 gerilim girişi
Özellikleri:
- 3 tip UMI
- 12 analog giriş:
- 8 akım girişi ve 4 gerilim girişi
- 42 logic girişi
- 23 röle çıkışı
- 2 Modbus haberleşme portu
- 16 sıcaklık sensör girişi
- Değiştirmeden sonra hızlı devreye alma için parametreler ve ayarlarla çıkabilir bellek kartusu
- Özel işlevlerin programlanması için Logipam programlama yazılıı (opsiyonel)
Faydalar
Basitlik ve Performans, dogru yolda Guc sisteminizi tam bir guvenle Sepam koruma roleleri kullanarak koruyun.
- Dijital rolelerde 20 yillik deneyim
- Uygulamalara gore duzenlenen kapsamli bir seri
Uygulamalar
- S80, S81, S82, S84: trafo gelis ve besleme koruma
- T81, T82, T87: transformator koruma
- M81, M87, M88: motor koruma
- G82, G87, G88: jenerator koruma
- B80, B83: bara koruma
- C86: kapasitor koruma