Evolis Vakum Devre Kesici
24 kV'a kadar Orta Gerilim (OG) Vakumlu Devre Kesici
Üretimden kaldırılmıştır
Ürünler
Sunum
Özellikler
| > Servisler İçin Tıklayın |
- Sabit veya çekmeceli önden veya yanal versiyonlarda çıkarılabilir
- Dört fazdan faza mesafeyle hücre entegrasyonunu kolaylaştırmak için optimize edilmiş genişlik sağlar
- 630 ile 2500A arası nominal akım
- 25 ila 40 kA kısa devre akımı
Seçenek:
- Elektrikli çalıştırma mekanizması.
- Devre kesiciyi açık konumda kilitlemek için anahtar kilidi.
Santral bileşenleriyle ilişkili aralık:
- Çok performanslı akım sensörleri, LPCT.
- Topraklama anahtarı.
Lütfen Dikkat:
Evolis 40 kA üretimi durduruldu.
Faydalar
Güven adımlarınıza rehberlik ettiğinde
Bir dizi bileşen ve tasarım aracıyla ilişkili Evolis devre kesiciler, özelleştirilmiş OG panosu oluşturmak için eksiksiz bir teklif oluşturur. Evolis serisi, panel üreticileri olan ortaklarımıza iç huzuru getiriyor.Uygulamalar
- Kamusal veya endüstriyel dağıtımda 7,2 ila 24 kV arası şebekelerin çalıştırılması ve korunması.
- Yeni veya yenilenen tesisatlar.