Seri
PowerPact Multistandard
Multistandard molded case circuit breakers up to 600 A PowerPact is a range of industry-leading multistandard-compliant molded case circuit breakers (MCCB). It offers high-performing thermal-magnetic and electronic trip units from 15 to 600 A.Şu öğenin parçası: PacT SeriesÜrünleri Görüntülearrow2_left Ürün Seçiciyi Başlatarrow2_left Masterpact NT/NW UL 489
UL 489 standardına uygun açık tip güç şalterleri (800 – 5000A) MasterPact NT/NW UL 489, aşırı yük, kısa devre ve ekipman kaynaklı toprak hatalarından ötürü oluşan hasarlardan elektriksel altyapı sistemini korumak üzere tasarlanmış kapsamlı bir açık tip güç şalteri serisidir ve UL 489 standardına uygundur. MasterPact NT/NW UL 489 güvenlik ve enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlamak üzere MicroLogic elektronik kontrol üniteleriyle donatılmıştır. MasterPact NT/NW UL 489 serisi, iki kasa boyutuna sahiptir ve 800 – 5000A aralığını kapsar.Şu öğenin parçası: PacT SeriesÜrünleri Görüntülearrow2_left Ürün Seçiciyi Başlatarrow2_left