+ 4
1 video
Dokunmatik panel ekran, Harmony STO & STU, 4,3" genişliğinde RS 232/485 RJ45
HMISTO715
480 x 272 piksel TFT renkli ekran
Canlı, net görselleştirme ve yüksek kaliteli ekran
4.3 inç sınıfında tam boy oranlı daha büyük ekran
EcoStruxure Operator Terminal Expert tarafından desteklenmektedir
Yaylı klipslerle aletsiz montaj
Environmental Data
Environmental Data
Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi
637 kg CO2 eq.
Use Better
F-gaz içermeyen
Önemli küresel ısınma potansiyeline sahip bu gazlar, yalıtım veya devre kesme teknolojilerinde kullanılabilir.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Geri dönüşüm kartonlu paket
Geri dönüştürülmüş karton içeriği en az %70'tir (ABD'de %50). Bazı siparişler, stok bitene kadar geri dönüştürülmemiş karton içerebilir.
Evet
Use Again
Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak
Geri dönüştürülebilirlik potansiyelinin hesaplanması, TR62635'in "Fransa - parçalar parçalanır" senaryosuna dayanmaktadır ve ürün ve malzemelerin geri dönüştürülebilirliğindeki tüm parçaları dikkate almaktadır. Bunun her zaman piyasadaki diğer rakip tekliflerle karşılaştırmaya izin vermeyebileceğini fark ettik ve 2026 sonunda yayınlanacak ortak bir standart bekliyoruz.
17
Geri alma
Ürünün genel bir geri alma programına dahil edilip edilmediği. Bazı ürünler bazı coğrafi bölgelerde alınır, lütfen ülkenizde mevcut olup olmadığını doğrulayın.
Yok
645,00 EUR