VIGILOHM GELİŞMİŞ 12 KANAL ARIZA TESPİTİ MODBUS - 100-440VAC/DC
IMDIFL12MC
Arızanın hızlı bir şekilde bulunmasına ve OPEX'in azaltılmasına yardımcı olur
Kolay kurulum, ölçek büyütme veya yenileme (IM400 serisine kablolama yok)
EN / IEC61557-9 , UL / IEC61010-1
Denizcilik sertifikası
12'ye kadar fiderin yalıtım direncini ve kapasitansını kalıcı olarak ölçer ve görüntüler
Environmental Data
Environmental Data
Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi
648 kg CO2 eq.
Use Better
Geri dönüşüm kartonlu paket
Geri dönüştürülmüş karton içeriği en az %70'tir (ABD'de %50). Bazı siparişler, stok bitene kadar geri dönüştürülmemiş karton içerebilir.
Evet
Use Again
Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak
Geri dönüştürülebilirlik potansiyelinin hesaplanması, TR62635'in "Fransa - parçalar parçalanır" senaryosuna dayanmaktadır ve ürün ve malzemelerin geri dönüştürülebilirliğindeki tüm parçaları dikkate almaktadır. Bunun her zaman piyasadaki diğer rakip tekliflerle karşılaştırmaya izin vermeyebileceğini fark ettik ve 2026 sonunda yayınlanacak ortak bir standart bekliyoruz.
8
Geri alma
Ürünün genel bir geri alma programına dahil edilip edilmediği. Bazı ürünler bazı coğrafi bölgelerde alınır, lütfen ülkenizde mevcut olup olmadığını doğrulayın.
Yok