Kapalı tip akım trafosu, PowerLogic UL2808 CT, 400A, 0.333V çıkış, 31mm çap, 6ft (yaklaşık 1,8m) kablo
METSECTLV31040U
UL2808 Uyumlu Ayrılabilir Tip Akım Trafosu
Kurulum Kolaylığı için ayrılabilir tip tasarımı
EM3000 serisi gibi LVCT tipi pano tipi sayaçlarla uyumludur.
60°C'ye kadar Ortam için uygundur
Environmental Data
Environmental Data
Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi
2 kg CO2 eq.
Use Better
Geri dönüşüm kartonlu paket
Geri dönüştürülmüş karton içeriği en az %70'tir (ABD'de %50). Bazı siparişler, stok bitene kadar geri dönüştürülmemiş karton içerebilir.
Hayır
Use Again
Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak
Geri dönüştürülebilirlik potansiyelinin hesaplanması, TR62635'in "Fransa - parçalar parçalanır" senaryosuna dayanmaktadır ve ürün ve malzemelerin geri dönüştürülebilirliğindeki tüm parçaları dikkate almaktadır. Bunun her zaman piyasadaki diğer rakip tekliflerle karşılaştırmaya izin vermeyebileceğini fark ettik ve 2026 sonunda yayınlanacak ortak bir standart bekliyoruz.
80
Geri alma
Ürünün genel bir geri alma programına dahil edilip edilmediği. Bazı ürünler bazı coğrafi bölgelerde alınır, lütfen ülkenizde mevcut olup olmadığını doğrulayın.
Yok