Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

ZB6E1B ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6E1B

Elektrikli fonksiyonlar

ZB6E1B ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Harmony XB6
Harmony XB6 - ZB6E1B
Elektrikli fonksiyonlar

başlık Ø16 1NA faston konnektör için tek kontak bloğu

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB6
    ürün ya da bileşen tipi
    Kontak bloğu
    cihaz kısa adı
    ZB6
    bölünemez miktar başına satış
    10
    kontak tipi ve düzenleme
    1 NA
    kontak işlemi
    Yavaş kesen
    kontak bloğu tipi
    Tek
    bağlantılar - terminaller
    Faston konnektör
    kontak malzemesi
    Gümüş alaşım (Ag/Ni)
    Tamamlayıcı
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (3-4)NO
    ürün ağırlığı
    0.004 kg
    pozitif açıklık
    Ile pozitif açiklik 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
    çalışma hareketi
    2 mm (NA değişimi elektrik durumu)
    3,5 mm (toplam hareket)
    çalışma gücü
    1,6 N (NA değişimi elektrik durumu)
    mekanik dayanıklılık
    5000000 cycles
    kisa devre korumasi
    6 A kartuş sigortası tip gG
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    250 V (kirlilik derecesi: 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Ie] nominal çalışma akımı
    3 A -de 120 V, AC-15, B300
    1,5 A -de 240 V, AC-15, B300
    0,1 A -de 250 V, DC-13, R300
    0,22 A -de 125 V, DC-13, R300
    elektrik dayanıklılığı
    1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalisma hizi: 3600 cyc/h, yük faktörü: 0.5uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalisma hizi: 3600 cyc/h, yük faktörü: 0.5uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 ek C
    elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) -de 5 V, 1 mA %90 güven düzeyiyleuyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-4
    Ortam
    koruyucu bakım
    TC
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    IP koruma derecesi
    IP65 'e uygunIEC 60529
    standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    ürün sertifikaları
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    titreşim direnci
    +/- 3 mm[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    5 gn[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Sürüm 2.1)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Body\Separate contact - ZB6E../Faston connection (Sürüm 1.0)
    Body\Separate contact - ZB6E../Faston connection (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ZB6E 1/2 Contact element (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.10.2018
    Boyut 143.8 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Sürüm 03)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.