半模組化急停裝置如何協助符合 UL 60947-5-5 標準
在工業自動化領域工作的人都知道,要跟上持續變動的安全標準是一項艱鉅挑戰。UL 60947-5-5 標準近期更新,針對工業控制面板的急停(E-stop)裝置,提出了新的合規規範。在這篇文章裡,我將帶你了解這些更新內容、它們對營運的影響,以及如何確保企業能夠符合最新規範。
掌握 UL 最新安規更新重點
目前市面上許多舊款急停裝置,即便是使用最廣泛的型號,也已不再符合最新 UL 60947-5-5 標準。這些急停裝置外觀看似完好,但內部機構往往已經不符新規範。對使用者而言,現在必須重新檢視機台安全設計,確保急停裝置全面更新,以降低合規風險,包含以下要點:
•常閉(NC)接點必須能透過特定的致動鎖定機制打開,例如觸發動作(trigger action)設計。
•急停裝置必須具備自保持功能,且禁止自動復位。
•和過去一樣,急停按鈕必須是紅色蘑菇狀,但僅有外觀符規並不代表合格,內部機構同樣必須符合新標準。
更新前安裝的舊系統,多數已無法達到新規範要求。合規顧問與 UL 檢查人員早已不斷提醒這些落差,而這也成為產業的一大挑戰。如今,所有新機台與控制面板設計都必須導入符合 UL 最新標準的急停裝置,已是產業不容忽視的必然要求。
現代化急停解決方案,讓安全合規更簡單
為了符合 UL 60947-5-5 規範,施耐德電機全面檢視現有急停按鈕系列產品。經過安裝與維護團隊的回饋整合,施耐德電機推出全新 KR18 系列急停裝置,可簡化產品選型,並大幅縮短安裝時間。
最有趣的是,這款新裝置反而「降低」了模組化。乍聽之下似乎違反直覺,但背後其實有其設計邏輯。
新舊急停裝置比較
新款 E-Stop | 舊款 E-Stop | |
特點 | ||
模組化設計 | 半模組化設計,內含預組裝元件 | 不再符合 UL 規範,無法應用於急停需求 |
產品選型 | 選型簡化—12 種主流型號搭配 5 種配件即可 | 選型繁瑣—多達 113 種型號 |
安裝時間 | 僅需 20 秒安裝,採快速卡扣設計 | 需 1~5 分鐘以上,依接點模組組合複雜度而定 |
安裝風險 | 安裝風險低,因採工廠預組裝接點模組 | 安裝風險高,可能因混搭接點而不符規範 |
應用覆蓋率 | 能涵蓋超過 98% 的常見應用場景 | 雖可涵蓋 99.9% 的潛在應用,但已失去合規性 |
技術規格 | 全面符合 UL 60947-5-5 最新標準 | 已無法符合 UL 合規要求 |
半模組化設計帶來三大核心效益:
簡化選型:客戶只需快速挑選即可獲得符合標準的急停解決方案,而不必在繁雜的選項中浪費時間。
- 加快安裝:在幾乎所有專案都講求時效的今天,每個急停節省 40 秒,當全廠需要安裝數十個裝置時,累積效益相當可觀。
- 確保合規:更精簡的裝置選項,代表由精心設計的核心元件組成,能降低現場修改的需求,避免因不當變更導致的不合規風險。
當然,這樣的設計會少掉約 2% 的極端特殊配置,但實務經驗顯示,這類情境其實非常少見。
行動建議
如果你是機械或控制面板製造商,且仍在使用舊型急停裝置,建議你可以:
• 進行現況稽核:檢查現有急停裝置,並比對是否符合 UL 60947-5-5 最新版本要求。
• 規劃更換計畫:針對不合規裝置,建立分階段且優先順序明確的替換時程。
• 導入半模組化急停:評估其能如何提升安裝效率並讓營運更順暢。
雖然廠務團隊普遍不樂於投入合規升級成本,但好消息是:新的安裝流程速度明顯加快,可望透過人力節省部分抵銷升級開支。
想進一步了解,請前往我們的 E-Stop 急停按鈕解決方案頁面。
原文作者:Ivy Wong | 原文連結
延伸閱讀
相關連結
-
Harmony 9001K 按鈕開關
Ø 30 mm金屬控制和信號傳輸的模組化系列為各種重工業應用提供堅固可靠的解決方案。Ø 30 mm金屬控制和信號傳輸的模組化系列為各種重工業應用提供堅固可靠的解決方案。
前往查看 -
Harmony 9001SK 按鈕開關
Ø 30 mm塑膠控制和信號傳輸的模組化系列為各種重工業應用提供堅固可靠的解決方案。
前往查看