MasterPact NT
630 至 1600A 之空氣斷路器
已中止
產品
簡介
特點
- 額定電流:630 到 1600 A
- 啟斷性能:42 到 150 kA (220/415 V AC)
- 額定電壓:最高 690 V
- 1 個單一實體型號,630 到 1600 A
- 單一極距為 70 mm
- 提供 3 極和 4 極版本
- 4 個微邏輯控制裝置,具有測量、能源管理與網路分析等功能
- 電力保護內建漏電保護裝置
- 現場備有各種常見的輔助裝置與配对以供替換
- 符合國際標準 IEC 60947-1 和 2、IEC 68230 2 類熱帶化、UL489、ANSI 和 CCC
- 符合以下船級檢驗公司的規範:Bureau Veritas、Lloyd’s Register of Shipping、Det Norske Veritas 等
優點
集中專業技術 世界上最小的電力斷路器,輕巧的體積融合了複雜電力斷路器所有的一切性能。 因此,Masterpact NT 不僅安裝方便,也確保在作業時您能高枕無憂。
應用
低壓電網的保護、測量與通訊,尤其是:
- 馬達保護
- 發電機保護
- 海軍