VarPlus Logic - Legacy
功率因數控制器
已中止
產品
簡介
特點
Varlogic 控制器會永久測量設施的功因,並控制電容器刻度的連線與否,以取得所需的功率因素。 此系列包含:
- NR6 控制最多 6 個電容器刻度
- NR12 控制最多 12 個電容器刻度
- NRC12 控制最多 12 個電容器刻度,並且提供額外的功能和 Modbus 通訊選項
這些產品能簡化功因補償、管控和維護等作業 - 面板架於 35 mm DIN 軌道 (EN 50022)
- 極性不敏感
- 標準:CEI 61326 (CEM)、CEI 61010-1、EN 61010-1
優點
簡單、可靠、智慧 簡單:
- 清晰明瞭的顯示
- 直覺式人機對話
- 直接顯示網路與電容器組刻度特性
- 自動編程和委派
- 通訊選項 Modbus RS485 網路 (相容 Transparent Ready)
應用
儀表板製造商或 OEM 製造的配電盤或功率因素校正設備。