Magelis Compact iPC

整合型工業電腦

產品: Harmony

精簡型工業用電腦
Magelis Compact iPC Schneider Electric 整合型工業電腦

特點

選擇 Magelis Compact iPC... 珍視您的知識價值並節省寶貴的安裝時間。

經濟的設計理念
  • 適當的功率: Celeron M 1.0 至 1.3 Ghz、Intel Pentium M 1,6 Ghz
  • 各種存取選擇: 嵌入式乙太網路 TCP/IP、雙乙太網路與/或無線網路、PCI 或 PCMCIA 擴充卡
  • 更精簡、更容易安裝
附加價值
  • 開放式架構: Intel Pentium 微處理器、Microsoft Windows
  • 高品質介面
  • 堅固耐用: 經強化並通過 UL 508 和 CSA 認證
組合產品
  • 您可以將 Magelis Compact Ipc 與 Vijeo Look 或 Vijeo Designer 結合起來,輕鬆開發自己的監控應用設備

優點

各種機器的終極解決方案

這款全新的工業用電腦除了強調

精簡設計之外,還融合了最新的電腦技術。 完全採用開放式固有設計的解決方案最適合機器製造商的各種需求。 提供 8,4"、12" 或 15" 等樣式。

應用

  • 基礎建設
  • 汽車
  • 餐飲業