工業通訊 PROFIBUS

連接 Profibus DP 和 PA 設備

Profibus 架構允許依據主從(Master/Slave)原則,將各種設備連接至中央控制器。此系統可有效簡化配線,並提升系統的彈性與靈活性。不同類型的 Profibus 網路能夠有效滿足各種自動化設備的需求,無論應用類型為何。此類網路依據歐洲標準 EN 50170 及國際標準 IEC 61158 進行規範。
工業通訊 PROFIBUS Schneider Electric 連接 Profibus DP 和 PA 設備