乙太網模組
智能網關
簡介
特點
可擴展的範圍以滿足您所有的需求
» FactoryCast Gateway結合了Web技術的開放性和工業控制的可靠性
» 無論是作為Gateway或Web,ETG 1000/1010模塊提供了多項功能,簡單地連接在乙太網上的TCP/IP基礎設施的串口或傳統設備或控制遙控裝置
» 在RTU裝置、工業、機械和能源的分佈式基礎架構,ETG3000/30**模塊超過滿足您的要求進行遠程診斷和維護、遠程監控、控制和編程
» FactoryCast Gateway ETG 3000 保護您的投資,提供無縫的遙控器為未來做好準備
優點
無限的遠程控制解決方案
ETG 1000 / 1010 offer
在您的Ethernet TCP / IP基礎設施集成串行器件的成本效益的解決方案。
» 乙太網串行鏈路的透明網關.
» 通過外置調製解調器遠程訪問服務器.
» 可定制的Web服務器和通過電子郵件通知
ETG 3000 / 3010 / 3020 offer
ETG 3000 模塊包括一個緊湊的工業單位整合:
» 乙太網,串行鏈路和調製解調器連接
»內置的調製解調器(GSM / GPRS或PSTN)和RAS服務器
» 6個DI及2個DO
» 可定制的Web服務器
» 內置SCADA功能
應用
» 在基礎設施,公共事業和RTU應用
» 遙控和機械維護
» 工業過程和製造
» 樓宇自動化及能源設施