ATV61
具有可變扭力的變頻器, 功率從 0.75 到 800 kW
已中止
產品
簡介
軟體註冊
特點
3 相 200/240V - 380/480V - 500/690V
- UL Type 1/IP20 (從 0,75 至 800 kW)。
- UL Type 12/IP54 (從 0,75 至 800 kW)。
- 速度範圍: 1:100 (開迴路模式)。
- 過載: 110% ... 120 % - 60 秒。
- 圖形化 介面: 純文字、導覽式按鈕、 「簡單啟動」 功能表可讓您立即啟動並享有 Altivar 61 的完整效能。整合式內建 EMC 濾波器 A 類或 B 類。
- 節能控制、二次方馬達控制定律。
- 符合國際標準與認證: CE、UL、CSA、C-Tick。整合
- 內建 Modbus Plus 與 CANopen。
- 工業用 通訊介面卡: 乙太網路、FIPIO、Modus Plus、DeviceNet、Interbus-S、Unitelway 與適用 樓宇市場的 LonWorks、BACnet、METASYS N2 與 Apogee FLN。
- 輸入/輸出擴充卡
- 多泵浦 控制: ATV38 相容性與全新的應用。
- PowerSuite 軟體: 用於設定與儲存應用參數。
- 環保設計。
- 提供超過 150 種功能。
- 馬達與變頻器保護
- 安全功能: 「Power Removal」、ATEX。
優點
裝載在您的應用核心!
支援主要樓宇與工業通訊協定。 設計精巧的 Altivar 61 能夠依據個人化的需求加設置。
應用
專用於工業市場與樓宇市場的泵浦與風車應用: 性能優越、功能先進。
高性能的變轉距應用:
高性能的變轉距應用:
- 風車: 高安全性 (故障禁止功能,選擇風車運行方向及速度)。
- 多泵浦: 搭配可程式化介面卡多泵浦功能的 Altivar 61 能夠帶給您更多的彈性、更好用的功能,並讓您管理多個泵浦。
- 泵浦: 備有欠載、過載與流體缺乏偵測的重要功能。