MODBUS ETHERNET橋接器

乙太網路閘道器

串聯乙太網協議轉換閘道
MODBUS ETHERNET橋接器 Schneider Electric 乙太網路閘道器

特點

EGX100是一種高性能的電力監控專業乙太閘道。可使PowerLogic系統的各種監控設備接入乙太網,同時也適用於多種Modbus-TCP/IP設備的通訊轉換,包括:

  • 所有Merlin Gerin和Square D品牌的監控儀表和繼電保護設備
  • 所有Telemecanique和Modicon品牌的Modbus PLC5 設備
  • 採用標準Modbus協議的控制器、表計等設備
  • 訂貨號描述EGX100NG Modbus TCP/IP乙太閘道EGX400NG Modbus TCP/IP乙太閘道
  • 特點:
    > 1個10/100M自適應TCP/IP乙太網接口
    > 1個RS485/Modbus串口
    > 1個RS232串口
    > 支持TCP/IP過慮功能
    > 支持用戶權限管理
    > 工作電源支持POE模式(通訊線纜供電)或24VDC外部電源
    > DIN導軌安裝

優點

  • 體積小、安裝簡便

應用

  • Modbus 總線接入乙太網

Gallery