PowerLogic ION7300 series

具高度可配置性的饋線和重要負載之電錶

饋線盤或重要負載的精簡型能源與電力品質測量表
PowerLogic ION7300 series Schneider Electric 具高度可配置性的饋線和重要負載之電錶

特點

下列三種機型提供您各種功能組合:

  • ION7300: 收益類別電力與能源計量、諧波測量 (至第 15 級)、類比 I/O、數位輸出、RS-485 連接埠與網頁伺服器 (僅提供乙太網路選項)。
  • ION7330: 加入事件記錄、最小/最大記錄、32 個通道的歷史記錄、設定點、數位輸入、兩個 RS-485 連接埠、數據機、閘道與電子郵件 (僅提供乙太網路選項)。
  • ION7350: 加入 96 個通道的歷史記錄、驟降與驟升監控、諧波測量 (至第 31 級)、波形擷取與發出警報時呼叫

特性 (部分為選擇性項目):

  • 面板安裝、LCD 顯示、提供無顯示版本
  • 3 相、4 象限測量,收益準度達 Class 0.5 (IEC & ANSI)
  • 電壓、電流、功率、頻率、功率因素、需求、能源,以及使用時間測量
  • 64 個範例/週期波形擷取、驟降與驟升監控、諧波測量 (至第 31 級)
  • 連續事件、巧合最小/最大、歷史趨勢和高速快照記錄、1 ms 解析時間戳記
  • 4 個類比輸入、4 個類比輸出、4 個數位狀態/計數器輸入、4 個數位控制/脈衝輸出
  • 12 個警報與控制設定點、1 秒回應、多條件、發生警報時呼叫
  • 5 個通訊埠: 乙太網路、數據機、2 x RS-485、RS-485、前方選用面板、Profibus 連接埠 (僅限 ION7300)
  • 協定: Modbus RTU Slave、Modbus TCP、DNP 3.0 (僅限 ION7330/7350)、MV-90
  • 以 RS-485 連接埠連接乙太網路與數據機閘道對 31 個裝置
  • 內建網頁伺服器、電子郵件通知和資料記錄

優點

確認您沒有遺漏任何事

PowerLogic ION7300 系列電表能協助您:

  • 降低能源與作業成本
  • 提升電力品質、可靠性和正常運轉時間
  • 最佳化設備使用率
    有效管理您的電力設施並提升產能

應用

  • 效率、損失與容量分析
  • 成本分攤與分路測量
  • 電力品質監控
  • 問題通知與診斷
  • 需求或功率因素管理