PowerLogic ION7550/ION7650

用於HV/LV網路上之設施網路、主要或重要負載的高性能用量錶

產品: PowerLogic™

公用設施網路、主要或重要負載的能源與電力品質測量電表
PowerLogic ION7550/ION7650 Schneider Electric 用於HV/LV網路上之設施網路、主要或重要負載的高性能用量錶

特點

PowerLogic ION7550 與 ION7650 分別擁有不同的功能組合:

  • ION7550: 收益類別電力與能源計量、事件與最小/最大記錄、歷史記錄 (最多 800 個通道)、可擴充記憶體、驟降與驟升監控、諧波測量、波形擷取 (256 個範例/週期)、設定點、數位與類比 I/O,以及具備上網功能的多連接埠通訊
  • ION7650: 加入對稱式元件測量、快速暫態感測、波形擷取 (1024 個範例/週期),與電力品質規範監控。
    特性 (部分為選擇性項目):
  • 面板安裝、大型可自訂 LCD 顯示、提供無顯示版本
  • 多國語言支援:英文、法文、西班牙文與俄文。 使用者可設定的 IEC 或 IEEE 標記。 12/24 小時制時鐘,支援多種日期/時間格式。
  • 3 相、4 象限測量,準度達 Class 0.2 (IEC, ANSI)
  • 電壓、電流、中性電流與接地電流、功率、頻率、功率因素、需求、能源,以及使用時間測量
  • 儀表變壓器校正、變壓器/線路損失補償
  • IEC 61000-4-30 A 類、IEEE 519/1159、EN50160、IEC 61000-4-7/4-15 電力品質規範監控
  • 1024 個範例/週期波形擷取、瞬變電流捕捉 (20 μs @ 50 Hz)、驟降與驟升監控、諧波測量 (最多可達第 63 級)、對稱式元件
  • 干擾方向感測 - 指出干擾是源自測量上游還是下游
  • 設定點學習功能可自動學習構成驟降、驟升、暫態或高低設定點的原因
  • 連續事件、巧合最小/最大、歷史趨勢和高速快照記錄、1 ms 解析時間戳記、GPS 時間同步
  • 4 個類比輸入、4 個類比輸出、16 個數位狀態/計數器輸入、7 個數位控制/脈衝輸出
  • 65 個警報與控制設定點、1/2 週期回應時間、多條件、發生警報時呼叫
  • 5 個通訊埠: 乙太網路、數據機、RS-232/485、RS-485、正面面板、光學
  • 100Base–TX 與 100Base–FX 以提供更快的乙太網路通訊
  • 協定: Modbus RTU Slave/Master、Modbus TCP、DNP 3.0、MV-90
  • 以 RS-485 連接埠連接乙太網路與數據機閘道對 31 個裝置
  • 內建網頁伺服器,以及警報和資料的電子郵件通知
  • 面板安裝,大型定制的LCD顯示,不須顯示即可用
  • 英語,法語,西班牙語和俄語的多語言支援。用戶可配置的IEC或IEEE符號。 12/24小時全天候支持多個日期/時間格式。
  • 3相,4象限計量,0.2級精度(IEC,ANSI)
  • 電壓,電流,中性和接地電流,功率,頻率,功率因數,需求,能源,和使用時間的計量
  • 儀表用變壓器校正,變壓器/線路損耗補償
  • IEC 61000-4-30 class A ed. 2, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15 電力品質符合監測
  • 1024次/週期的波形擷取,暫態擷取(20微秒@50赫茲),驟降/膨脹監測,諧波測量(最多63次),對稱分量
  • COMTRADE 波形格式,可直接從儀表得到
  • 干擾方向偵測以指示一個來自用量錶的干擾是來自上游或下游
  • 得知設定點以自動得知驟降、驟升、暫態或高和低設定點的原因
  • 事件序列、符合的最小/最大值、歷史趨勢、以及高速拍攝紀錄、1毫秒的分辨率時間標記、GPS時間同步
  • 4個類比輸入、4個類比輸出、16個數位狀態/計數器輸入、7個數位控制/脈衝輸出
  • 65個用於警報和控制、1/2循環響應、多條件、警報上的call out的設定點
  • 5通訊端口:乙太網,數據機,RS-232/485,RS-485,前板光學
  • 100Base–TX 和 100Base–FX 以達到更快的乙太網通信
  • 協議:Modbus RTU從站/主站,Modbus TCP協議,DNP 3.0,MV-90,IEC 61850
  • 乙太網和數據機閘道至RS-485端口上的31台裝置
  • FTP server儀表板上的Web伺服器,電子郵件警報和數據,FTP服務器
  • 優點

    確認您沒有遺漏任何事

    The PowerLogic ION7650/ION7550 測量電表能協助您:

    • 降低能源與作業成本
    • 提升電力品質、可靠性和正常運轉時間
    • 最佳化設備使用率
      有效管理您的電力設施並提升產能。

    應用

    • 效率、損失與容量分析
    • 帳單查驗、成本分攤和分路測量
    • 電力品質規範監控
    • 問題通知與診斷
    • 需求或功率因素管理
    • 負載、發電機或其他設備的控制

    其他連結