ION8600
設備網絡監控ANSI插座電錶
已中止
簡介
特點
PowerLogic ION8600 測量表提供三種不同的款式:
- ION8600C: 電力與能源計量、事对與最小/最大記錄、32 個通道的歷史記錄、驟降與驟升監控、諧波測量 (最多到第 31 次諧波) 與對稱式元对測量、設定點、數位與類比 I/O,以及具備上網功能的多連接埠通訊。
- ION8600B: 加入可擴充的 320 個通道歷史記錄、諧波測量 (到第 63 級)、Modbus 主要功能。
- ION8600A: 加入可擴充的 800 個通道歷史記錄、諧波測量 (至第 127 級)、波形擷取、快速暫態感測,與電力品質規範監控。
特性 (部分為選擇性項目):
- ANSI 插槽或配電盤安裝,可自訂的 LCD 顯示
- 3 相、4 象限測量,準度達 Class 0.2 (IEC, ANSI)
- 電壓、電流、功率、頻率、功率因素、需求、能源,以及使用時間測量
- 儀表變壓器校正、變壓器/線路損失補償
- 電力品質規範監控 (IEEE 519/1159、EN50160、IEC 61000-4-7/4-15)
- 256 個範例/週期波形擷取、瞬變電流捕捉 (78/65 μs @ 50/60 Hz)、驟降與驟升監控、諧波測量 (最多可達第 63 級)、對稱式元对、百分比連續時間 (連續幾個 9 數字)
- 連續事对、巧合最小/最大、歷史趨勢和高速快照記錄、1 ms 解析時間戳記、GPS 時間同步
- 4 個類比輸入、11 個數位狀態/計數器輸入、12 個數位控制/脈衝輸出
- 25 個警報與控制設定點、1/2 週期回應時間、多條对、發生警報時呼叫
- 5 個通訊埠: 乙太網路、數據機、RS-232/485、RS-485、正面面板、光學
- 協定: Modbus RTU Slave/Master、Modbus TCP、DNP 3.0、MV-90
- 以 RS-485 連接埠連接乙太網路與數據機閘道對 31 個裝置
- 內建網頁伺服器、電子郵对通知和資料記錄
優點
確保您沒有 遺漏任何事
PowerLogic ION8600 能協助您:
- 符合全新的傳輸等級計量需求
- 降低作業成本
- 改善品質與工作連續性
有效、輕鬆地管理您的電力網路。
應用
- 配輸電測量
- 電力品質規範監控
- 問題通知與診斷
- 效率、損失與容量分析
- 發電機與變電站監控與控制
- 需求端管理與客戶服務