PowerLogic™ ION8800 Power Quality Meters
IEC/ DIN機架式設備網絡監控電錶
產品
簡介
特點
PowerLogic ION8800 測量表提供三種不同基本款式:
- ION8800A 是一款符合 EN50160 監控、波形擷取與暫態感測規定的能源/收費測量電表。
- ION8800B 是一款符合 EN50160 規定的能源/收費測量電表。
- ION8800C 是一款基本的能源/收費測量電表。
標準功能包括 IEC61107 光纖埠、Form C 數位輸出、IEC 62053-22 0,2S 類計量與警報功能。 選用功能包括可擴充記憶體、數位輸入、Form A 數位輸出,以及一個可現場置換並支援下列各項的通訊模組: 可選取的 RS-485/RS-232 連接埠、內接式數據機、乙太網路連接埠與光纖。
特性
- DIN 43862 (19 英吋托架式安裝) IEC 標準,可輕鬆修改以搭配現有系統
- Essailec 接頭,內建一般測量與能源脈衝插腳輸出
- 符合 IEC 62053-22 0,2S 類的高準度計量
- 電力品質規範監控: IEC61000-4-30 A 類、EN50160、IEC61000-4-7/4-15、CBEMA/ITIC
- 感測並擷取電壓驟降與驟升
- 波形記錄 (1024 範例/週期);20 µ 瞬變電流捕捉
- 諧間波測量 (ION8800A)
- 24 個單/多條对警報與控制功能設定點、1 秒回應
- 通訊模組支援: 光纖、乙太網路、數據機、RS-232/485、RS-485
- 通訊協定支援 Modbus RTU Slave/Master、Modbus TCP、DNP 3.0、MV-90、DLMS
- 以 RS-485 連接埠連接乙太網路與數據機閘道對 31 個裝置
- 高速乙太網路通訊 (選用) 搭配內建網頁伺服器
- 用於傳送資料記錄與警報通知的電子郵对
- 多種收費與使用時間
- DIN 43862 (19英寸機架安裝) IEC 標準,便於改裝到現有的系統中
- Essailec 連結器與常見測量和能源脈衝插腳輸出
- 高精度計量符合 IEC 62053-22 Class 0.2S
- IEC 61000-4-30 Class A 電力品質測量方法
- 電力品質符合國際供應品質的監測標準 (IEEE 519, EN50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, CBEMA/ITIC)
- 偵測和擷取驟升與驟降
- 以 1024 樣本/循環來記錄波形 ; 20 微秒暫態擷取
- 諧波間測量 (ION8800A)
- 24 個設定點用於單/多狀態報警和控制功能與1秒的響應
- 通信模組支援:光纖、乙太網、數據機、RS-232/485、RS-485
- 支援 Modbus RTU 從站/主站、Modbus TCP 從站/主站、DNP 3.0、MV-90、DLMS的通信協議
- 乙太網和數據機閘道至RS-485端口上的31台裝置
- 高速以太網通訊(選擇性)與面板上的網路伺服器
- 電子郵件發送的數據記錄和警報通知
- 多收費表和使用時間
優點
確保您沒有 遺漏任何事。
PowerLogic ION8800 能協助您:
- 降低作業成本
- 提升電力品質
- 提升工作連續性
有效、輕鬆地管理您的電力網路 .
應用
- 配輸電測量
- 收益計量
- 延伸的電力品質監控與分析
- 電力品質規範監控
- 數位故障記錄
- 儀表變壓器修正