PowerLogic ION7550 RTU
用於資料獲取和整合設施計量的遠程終端單元
已中止
簡介
特點
PowerLogic ION7550 RTU(遠程終端單元)是一個智能的、支援Web的裝置且非常適用於合併水、空氣、瓦斯、電、蒸氣(WAGES)之計量。該裝置收集、度量和紀錄從大量的連接計量表或轉換器得來的讀數,並透過整合通信閘道的一個獨特的組合,提供資訊給一個或多個頭端系統。
特性- 高達10MB的記憶體
- 一個脈衝輸出
- 24個數位或類比輸入(最大)
- 30個數位或類比輸出(最大、包括脈衝輸出)
- 乙太網端口 (Modbus/TCP/IP 通信協議)
- 乙太網端口上的 Modbus TCP 主站 / 從站
- 光學端口
- RS 485 端口
- RS 485 / RS 232 端口
- Modbus RTU 主站 / 從站 (串聯端口)
- 網路數據機
- 數據機閘道 (數據機閘)
- DNP 3.0 通過串聯、數據機和 I/R 端口
- 警報通知透過電子郵件 (Meterm@il)
- HTML 網頁伺服器 (WebMeter)
優點
你可以減少浪費,優化設備運行,以提高能源效率。以一個大型、直覺顯示為特色 ; 廣泛的數位和類比 I/O ; 和PowerLogic 系統的總體多功能性,當與傳統計量表比較時,ION7550 RTU 提供一個經濟實惠,專門的WAGES解決方案。
應用
- WAGES (water, air, gas, electricity, steam) 計量
- 整合用量計量與進階可程式數學功能
- 通過多端口、多協議通信達到資料集中
- 設備狀態監測及控制
- 用於限制外觸發或警報狀態的可程式設定點