PowerLogic SCADA

軟體

電力自動化軟體
PowerLogic SCADA Schneider Electric 軟體

特點

主要特点:

  • 对配电网络的电气设备进行实时的监视和控制。
  • 动态的用户界面,将实时显示和控制功能结合,可在常规情况和紧急情况下,切换用户实现更有效地控制和更高的运营效率。
  • 结合历史数据趋势和警报进行分析,帮助诊断和隔离故障,减少断电时间。
  • 设备本体和基于PC机的报警和事对,时标精确到毫秒(ms),帮助确认故障的因果关系。
  • 软对构架冗余,网络冗余及通信冗余,保证数据质量和支持容错能力。
  • 易用的组态工具,减少系统开发和组态工作
  • 根据项目状况和需求的变化对软对进行扩展和升级。

優點

“竭尽所能”

PowerLogicSCADA系统软对将电力监控和能源管理专业知识和领先技术结合。由此,该软对提供了一套可靠,高性能监控解决方案,帮助用户减少断电时间,提高供电效率。PowerLogic SCADA软对设计专为满足企业用户要求,可应用于任何规模的系统。易用的组态工具能够提供快速的系统组态调试。此外,PowerLogic SCADA软对可轻松集成任何带通讯的设备。

應用

PowerLogic SCADA是一套完整的方案,致力于配电系统的数据采集和可靠控制:

典型应用:

  • 操作安全可靠
  • 提高电气服务的连续性
  • 管理全站配电
  • 确认设备的可靠运行
  • 实时反映电能质量有关问题
  • 确保远程控制功能的安全性
  • 预防性维护 延长资产使用寿命

我们对于工业和建筑方面的应用有理想方案,包括:

  • 数据中心
  • 石油石化
  • 机场
  • 水处理
  • 汽车工业
  • 矿业金属
  • 医疗
  • MV/LV变电站

Gallery

  • Real-time, high performance display and control of the power network.
  • Advanced configuration functions help make project set up and network configuration fast and easy.