Lexium 23

Servo drives and motors from 100 W to 7.5 kW compliant with Asian standards (LXM23, BCH)

-
Lexium 23 Schneider Electric Servo drives and motors from 100 W to 7.5 kW compliant with Asian standards (LXM23, BCH)

特點

兩款高性能伺服系列

  • 功率範圍從100W 到 7.5 kW
  • Lexium 23 A帶有CANopen和CANmotion 通訊介面和脈衝類比介面
  • Lexium 23 D帶有脈衝類比介面
  • 可以使用 Lexium 23 CT 操作軟體或者內置人機界面進行快速調試
  • 預製的伺服馬達組合,方便選型

功能齊全,可以應用于各種機器開發

  • 通用運動控制功能: 位置/速度/力拒控制, 模式切換, 8組內部運動控制任務
  • 簡單快捷的自整定: 2分鐘可以整定完成層
  • 兩個高速位置捕捉輸入
  • 兩個共振濾波器
  • 通過CANopen和CANmotion通訊介面,可以更方便的系統連結
  • 可以方便的連結于施耐德運動控制器

Lexium BCH 伺服馬達

  • BCH馬達專為亞洲市場設計
  • 6個法蘭尺寸 (40, 60, 80, 100, 130, 180 mm) , 3個慣量範圍 (低, 中, 高)
  • 20位元的編碼器,使得位置控制精度更高

應用

  • 物料加工
  • 紡織機械
  • 印刷機
  • 包裝機
  • 金屬加工
  • 橡塑機械

Gallery

  • Lexium 23 Plus servo drive with CANopen field bus interface
  • Lexium 23 Plus servo drive with digital input-output interface
  • Lexium BCH servo motor range