TAC Vista
整合、智慧化與 TCP/IP 通訊技術,共同打造更聰明的建築能源管理系統
已中止
產品
簡介
特點
作為一種樓宇管理系統,TAC Vista可以使您實現對一個或多個設施的HVAC、照明、門禁系統或者其他安全設施的監控。該系統基於開放式協定LonWorks,是行業中伸縮性最好的IT友好型系統。這種可伸縮性使其可以適合於任何規模的樓宇管理應用。而其開放式的架構使該系統可以實現與協力廠商產品的無縫整合,進而提供了完全的互通性。
- TAC Xenta控制器
TAC Xenta提供了一個開放式的靈活系統架構,還提供了一種使用標準的基於LonWorks的網路技術的途徑。
- TAC Menta :
TAC Menta是專為自由可程式設計控制器設計的一個圖形化程式設計工具,包括TAC Xenta 300 和 400。TAC Menta可以作為獨立的軟體安裝在PC上,也可以作為TAC Vista套裝軟體的一部分。
優點
- 開放式架構,允許協力廠商整合
- TCP/IP提供多種網路架構選擇
- 可訂製、可伸縮、靈活性
- 網路訪問
- TAC Vista安全
應用
- Vista 5
- Vista FM
- 工程工具
- 可程式設計控制器
- 區網域控制站
- Vista安全
- 空氣調節控制器
- 加熱控制器