能源伺服器
整合閘道伺服器
已中止
簡介
特點
PowerLogic EGX300是一個整合的閘道伺服器,只需要一個網絡瀏覽器和乙太網的網絡來紀錄,並從多達64個的PowerLogic系統設備顯示即時數據和趨勢圖,其中包括相同的網絡上的其他閘道裝置和其他運行於Modbus RS-485協議下的通信裝置。
PowerLogic EGX300嵌入式網頁功能和256 MB的板載記憶體允許您從你的電力系統創建查看數據的頁面和儲存第三方網頁和文檔,例如指令公告或設備及系統圖。輕鬆定義網頁與您的電力系統的即時和記錄的數據之模樣。
特點
PowerLogic EGX300嵌入式網頁功能和256 MB的板載記憶體允許您從你的電力系統創建查看數據的頁面和儲存第三方網頁和文檔,例如指令公告或設備及系統圖。輕鬆定義網頁與您的電力系統的即時和記錄的數據之模樣。
特點
- 只用一個瀏覽器,從多個位置查看即時和歷史訊息
- 自動偵測便於系統安裝的網路裝置
- 自動發電子郵件或FTP所選記錄數據到您的PC進行額外的分析
- 選擇紀錄間隔和你想記錄的主題
- 通過密碼保護和控制中網絡訪問各個網頁,以及檢討活動和歷史連接,確保數據和系統安全性
- 透過利用乙太網的電力接收乙太網電纜控制權,並提供利用24伏直流控制電源的選項,而簡化了安裝
- 提供用於Modbus RTU,Modbus ASCII中,JBUS和PowerLogic協議的串連支援以支援大量的裝置
- 包括一個10/100BASE-TX乙太網端口
- 包括一個串連端口可配置為RS485(2/4線)或RS232(RJ45)
- 光電隔離串連端口提供了在工業環境中具有高度可靠性的通信
- 兼容所有PowerLogic電力監測軟體
優點
'
PowerLogic EGX300整合閘道 - 伺服器簡化了電力公司的監測。使用EGX300查看關鍵的用於歷史使用模式的即時電力系統負載數據和趨勢圖,以幫助優化能源使用和現有的電力基礎設施。
- 通過標準的Web瀏覽器快速、共享和安全的訪問從計量表、斷路器控制單元、保護繼電器、電機控制器和驅動器而來的資訊
- 創造使用面板上創建工具來查看您能源消耗的基本樣貌的即時和記錄的數據的網頁
應用
- 監控能源使用模式,揭示機會和驗證效率提高的結果
- 遠程監控即時狀況和描繪出能源使用在你的配電系統上
PowerLogic EGX300整合閘道伺服器部署的3種方式:
- 使用網路瀏覽器查看即時數據和訪問標準儲存在EGX300上或用戶自定義的HTML頁面之基本能源消耗數據。
- 以任何用於豐富的數據分析和訪問所有的狀態和測量資訊的PowerLogic軟體,來利用PowerLogic EGX300的乙太網閘道功能。
- 其中中央位置使用PowerLogic軟體來查看整個系統,較遠地區可以使用EGX300網頁來查看本地數據。