Modicon M238
Logic controllers, 20 to 248 I/O 0.3µs per Instruction
已中止
簡介
特點
- 24VDC 或230VAC
- 電晶體輸出或繼電器輸出14入10出
- 防護等級IP20
- 工作溫度-10°C to +55°C
- CANopen主站內置
- 兩路序列介面 RJ45插座
- 8路100K單相高速計數或兩路100K雙相高速計數
- 2路100K高速脈衝輸出
- 400-900Kb程式容量
- CE, UL, CSA, ACA C-Tick , GOST
優點
對於客戶:節省成本,簡單易用,性能提升,安全可靠
應用
- 包裝機械
- 物料傳輸
- OEM其它行業機型