Altivar Solar

適用於太陽能陣列,功率範圍從 0.37 至 15 kW (0.5 至 20 HP) 的智慧型泵浦變頻器

產品: Altivar

Altivar Solar 太陽能專用變頻器具備高度相容性,可支援多種泵浦與太陽能模組配置。透過簡化系統元件數量,有效提升整體安裝的可靠性與使用壽命,同時根據太陽能供電狀況智慧調整泵浦流量,達到節能與效能兼顧的最佳化控制。
Altivar Solar Schneider Electric 適用於太陽能陣列,功率範圍從 0.37 至 15 kW (0.5 至 20 HP) 的智慧型泵浦變頻器