ATV312
適合小型機械的變頻器, 功率從 0.18 到 15 kW
已中止
產品
簡介
特點
- 200…240 V單相,0.18 kW至2.2 kW(ATV 312...M2)
- 200…240 V三相,0.18 kW至15 kW(ATV 312...M3 )
- 380…500 V三相,0.37 kW至15 kW(ATV 312...N4 )
- 525…600 V三相,0.75 kW至15 kW(ATV 312...S6 )
- 內建Modubs 和CANopen協定,提供CANopen串接、Profibus DP、DeviceNet
- 全新的使用者介面,支援中文操作面板
- 提供簡易型和多功能下載器,方便參數配置
- 全部塗層,適應各種惡劣環境,變頻器頂部提供IP41防護等級;
- 可拆卸端子模組化設計,節省成本,安裝方便;
- 同級別最高耐壓,標準電壓波動-15%~10%,允許電壓跌落50%;
- M2和N4內建EMC濾波器
- 最寬工作溫度, -10℃ ~ +50 ℃不降容,最高可達+60 ℃
- 超強輸出特性,內置煞車單元,過轉矩至170%~200%
- 並排安裝,節省空間
優點
操控自如,溝通無界
- 更多的通訊相容能力,更友好的人機交互;
- 豐富的應用功能,出色的環境適應能力
應用
- 紡織機械
- 印刷包裝機械
- 物流輸送、自動化流水線等
- 機床,木工機械
- 小型風機、泵類應用
- 專用機械(塑機、建機等)