Actassi for Asia
樓宇和資料中心的網絡和互聯基礎設施解决方案
特點
Actassi 意味著“共用整個藍色海洋”。
當您選擇 Actassi 系列作為您的結構化佈線方案時,您便開始在智慧科技的“藍色海洋”中自由遨遊了。在這裡,連接方式完全以用以使用者為中心,安全穩定、功能強大,雅致且簡便易用。徜徉其中,您不僅可以感受Actassi系列最新的產品理念,更可以獲得智慧科技所賦予我們的無窮樂趣!
我們誠邀您與我們—起“共用藍色海洋”!
摒棄舊有的思維方式吧,揚帆啟航,體驗激動人心的”連接”,您的工作和生活將從此邁入海洋時代!
Actassi系列,細微之處折射出精心思量的痕跡,富有未來感的海洋設計項目,方寸間凸現精緻味道,“超強適用性”更將令您體驗到智慧科技所賦予我們的無窮樂趣:
- 使您的生活更從容
- 讓您的工作事半功倍
- 集科技美感與強大功能於一身
- 彰顯細緻品位生活人群對高品質生活的追求
- 即時的備選方案使您永無後顧之憂
優點
- ID-TracerTM 智慧佈線方案 -您佈線時的理想方向標
科技快速發展的今天,要求IT專業人士面對網路規劃和操作時,必須快速地作出反應。這些IT專業人士面臨的最大挑戰,就是為了新建的或新選址的辦公室建立大型的IT基礎設施,並考慮到公司重組時網路管理的變化。在配線架、局域網控制器和軟體幾個方面,我們的ID-TracerTM智慧佈線解決方案可以確保他們在這樣的大型動態網路中,實現高效且可靠的遠端佈線管理。
- 10G 解決方案 -為您的資料傳輸添翼
隨著新型依賴IP的VoIP、視頻流、現場報導與監控等應用程式的不斷面世,確保優異的傳送速率、可靠性與成本有效性則變得空前重要。施耐
德Actassi 10G解決方案可有效保護您公司的基礎設施,始終令您的業務領航技術浪潮。
- 光纖解決方案 -使您的系統穩如泰山
資料中心通常處於忙碌狀態,因此安裝的連接線路很難充分確保其不會中斷。施耐德Actassi Ultraflex 光纖電纜配備了先進的永久性聚合塗層,並可提供超強持久性和靈活性,實為異常繁忙環境的理想之選。
- F2 線纜 -辦公室裡高效可靠的隱形英雄
在您的電腦網路中,結構化佈線是所有部对之間的一個至關重要的環節。安裝品質低下時,會出現線纜嚴重彎曲和承受應力降低的情況,導致系統故障。我們的“超強”佈線方案使用了即將獲得專利的F2結構,確保線纜在各種不同安裝品質條对下,均有良好的表現。
- ID-3TM F2 跳線 -多彩的兩对式混合匹配設計,確保您可以做出正確的選擇
在進行網路M.A.C.(移動、添加、變更)操作時,最讓人困擾的就是如何區分跳線。ID-3TM F2跳線可以為您提供F2線纜結構的所有優勢,這種結構是我們最前沿的技術,即將獲得專利。ID-3TM 清晰的三色標記方式具有高達36種顏色組合,您無須再花費寶貴的時間,一條一條地拔下跳線來尋找其中的一條。
- Multiplus 解決方案 -如您所願,承載更多
目前大多數的佈線系統都採用24個或以上埠的配線架,這一事實意味著即使僅僅只需要使用6個埠,仍然需要購買全部的整套配線架產品,並且無法為了節約金錢和空間而實現光纜和銅纜的混合使用。
採用了適用性新標準,新型19”Multiplus解決方案涵蓋了可靈活互換的自由組合的模組和支架,實現了光纜和銅纜可以混合在一個配線架上使用,並且可以節約您在從不使用的埠上浪費的寶貴金錢、空間和資源。
應用
資料中心,商業建築,飯店