Modicon Premium
可程式控制器
已中止
產品
簡介
軟體註冊
特點
搭配全新 Premium 處理器的 Unity 產品線讓您更無顧忌地自在工作…
- 5 種 IEC 標準語言: LD、ST、FBD、SFC、IL。
- 高效能的 CPU 搭配每個指令 37 ns 執行速度與最高 7 Mb 程式容量
- 高階多工系統
- 這款精簡型系統 (超高密度的模組) 特別適合搭配擴充式架構 (可即時容納 16 個槽位,而不需使用中繼器)
- 包含一系列特定應用模組的目錄 (安全、反射處理、計數器、位置控制、動力、稱量、資料儲存)
- 全新的高階處理器
- 全系列乙太網路 TCP/IP Transparent Ready 服務: IO 掃描、全球資料、網頁伺服器、電子郵件傳訊、資料庫直接存取、TCP Open、網路時間通訊協定等等
- 各式各樣內建的連接埠: USB 埠、乙太網路 TCP/IP 連接埠搭配網頁伺服器、CANopen 或 FIP 主要連接埠、Modbus 序列埠
- 市面上款式最齊全的連線產品:AS-Interface、Modbus Plus、INTERBUS 或 PROFIBUS DP
優點
風靡全球的得獎產品
更大的彈性與開放性...Premium 產品提供無與倫比的效能,它能夠整合更多的診斷與生產資料,加上便利的通訊與一般編程能力,讓您減少週期時間並免除進行最佳化作業的需要。
應用
- 複雜及專用機械
- 製造程序
- 基礎建設