Modicon Quantum
可程式控制器
產品
簡介
軟體註冊
特點
Quantum 的 CPU 能夠平均分配工作,因此能針對布林運算,甚至是浮點運算提供領先的效能...
- 5 種 IEC 標準語言: LD、ST、FBD、SFC、IL
- 高階多工系統
- 透過 PCMCIA 擴充卡可將記憶體容量增加至 7 Mb
- 專為流程控制應用所設計的特殊造型,搭配共形敷膜模組、本質安全的 IO 與一系列夥伴模組目錄
- 安全處理器與 I/O 模組
- 隨插即用的高效能熱待機 (Hot-Standby) 解決方案,可搭配 LCD 鍵盤以便就地監控
- 前方面板上各式各樣的內建連接埠(USB 埠、乙太網路 TCP/IP 連接埠搭配網頁伺服器、Modbus Plus 與至少一個Modbus 序列埠)
- 透過底板與Profibus-DP 連接
優點
選擇效能
Modicon Quantum 提供一系列處理器,絕對能夠滿足複雜的流程所需。 這些處理器功能超強,除了能夠最佳化週期時間之外,還能整合更多的通訊功能、診斷、記憶體彈性與資料儲存能力。 Quantum Safety System 正式問世,並通過 TUV Rheinland 認證,
簡單易用的特性讓您隨時可以整合至自動化系統中。
應用
- 流程控制
- 安全性
- 基礎建設