DZ5、AZ5、AR1、AT1
各種規格接線端子及接頭
產品
簡介
軟體註冊
特點
- 使用顏色來區分纜線大小
- 線路連接之間的短路保護
- 依照不同的顏色、大小與包裝
- 國際標準: DIN46228、法國標準: NFC63-023
- 三種可用長度: 短、中與長
- 單電纜兩端: 1 條配線,斷面最大可達 6 mm²;
- 兩個纜線兩端: 2 條配線,斷面最大可達 2.5 mm²;
- 單一可標示纜線兩端: 斷面最大可達 2.5 mm²;
- 單電纜兩端,搭配適用夾式標記的設備: 斷面可從 4 到 50 m²;
- 帶狀電纜兩端與應用工具: 可發揮更大的應用產能
優點
一套簡單但功能完整的配線兩端包覆產品。
應用
- 其他各種配線