MiCOM P341 and MiCOM P922G
聯鎖保護電驛
簡介
特點
MiCOM P341和P922G互聯保護保護電驛能夠爲與主供電電網並聯的設備提供所需的必要保護。
MiCOM互聯保護電驛可進行定制,以滿足預期應用場合的特定需求,可爲運行的設備提供全面的、具有成本效益的和高度可靠的保護。
P341還包括動態提高輸電線路輸送容量(DLR)保護功能,可以優化輸電線路的容量。相比於使用固定的夏季/冬季線路容量,根據環境條件,通過考慮實時天氣情况計算線路容量來將更多的分布式發電(DG)設備(例如風力發電設備)連接到電網,可實現 50%或更多的收益。 DLR是增强架空線路以增加容量的具有成本效益的替代方案,由於使用較高的線路容量能夠獲得更高的收入,因此風力發電場業主也能夠獲益。
豐富的功能和用戶友好的邏輯
對於多種系統應用來說,這種多功能保護電驛系列能夠確保靈活、可靠地集成保護、控制、監視和測量功能。用戶可通過MiCOM的功能强大的、用戶友好的邏輯來創建複雜的保護方案。
此外還可以使用經過優選的行業標準協議,從而能夠促進與新的和現有的電網控制系統的集成。
靈活的通信能力和具有成本效益的解决方案
該MiCOM保護電驛系列具有豐富的保護功能,能夠滿足大多數的互連和DLR保護應用的需求,並提供具有成本效益的解决方案。它還提供了靈活的通信選項。