MiCOM P22x

馬達和過電流保護電驛

產品: PowerLogic™

MiCOM P22x系列保護電驛用於馬達保護應用,並包括一套完整的保護功能。可選型號: MiCOM P220, MiCOM P225
MiCOM P22x Schneider Electric 馬達和過電流保護電驛

特點

MiCOM P22x是設計用於電機保護應用的保護保護電驛系列。它包括一套完整的保護功能。該系列保護電驛不僅能夠節省時間和具有成本效益,而且可靠,還能提高電機效率。

針對電機電流、電壓和溫度提供保護

MiCOM P22x基於電流、電壓和溫度的測量結果執行一套完整的電機保護功能。除了這些基本功能之外,該系列保護電驛還具有許多其它功能,能夠保護電機並使電機更爲有效地運行。通過在啓動之前檢查總線上的電壓、監控跳閘回路接線的連通性和防止斷路器出現故障,使得系統可靠性進一步得到提高。

針對大慣性負載和防止反轉的功能可以確保轉子在電機重新啓動之前停止。MiCOM P22x保護電驛能夠提供一個真正的基於熱成像的RMS系統,允許對於由於諧波器件的存在而産生的過載現象提供保護。

適用於大範圍應用場合的綜合功能

MiCOM P22x系列保護電驛能夠爲大範圍的應用場合提供全面的保護功能。該系列保護電驛有機架式設計和緊凑型設計兩種類型,能夠優化安裝成本。MiCOM P22x能夠改善監測條件,减少文件和培訓的需要,並能夠節省用戶的時間。