MiCOM P9xx
電壓和頻率管理保護電驛
簡介
特點
MiCOM P9xx電壓和頻率管理保護電驛爲電力系統的安全和高效運行提供了一種集成的解决方案。
MiCOM P9xx系列電壓和頻率保護電驛具有高度靈活的應用能力,很容易融入新的和現有的電網控制系統。它們能夠改善電力質量,是具有成本效益的用於保持系統穩定性的理想解决方案。
具有通用應用能力的增强型技術
其應用通用性以及保護功能與自動化、控制和測量功能的結合,使得MiCOM P9xx成爲用於確保電力系統穩定性和减少維護量的一個最佳的創新型解决方案。
通過采用適用於非線性异常和潜在振蕩環境的改進技術,MiCOM P9xx能夠消除意外運行風險。憑藉多達30個的輸出接點,用戶可以使用保護電驛的邏輯功能來創建簡單或複雜的負載和發電管理計劃。
集成的修復設施能夠確保任何斷開的負載能夠在系統恢復後儘快重新連接。工業標準的通信協議允許方便地與新的和現有的電網控制系統進行集成。
改善電力質量的創新型解决方案
MiCOM P9xx可通過保持系統穩定性來提供改善的電力質量。其自動恢復設施能夠確保客戶斷電保持在最低水平。憑藉超過0.01 Hz的頻率測量精度,MiCOM P9xx能夠通過具有成本效益的解决方案來匹配各種應用需求。