IEC61850 標準
IEC61850 高階保護和控制應用
簡介
特點
IEC61850是針對變電站內通信的最新國際標準。該標準可以使變電站內的所有保護、控制、測量和監視功能集成在一起,此外還為高速變電站保護應用、互鎖和聯鎖跳閘提供了各種手段。該標準結合了以太網的方便性和目前成為變電站基本要求的性能和安全性。
幾位施耐德電機專家15年來積極參加IEC和UCA工作組的活動來開發此項新的變電站通信技術,並經過在CIGRE 2004和許多其它活動中成功展示協同工作能力之後,施耐德電機自動化部門現在正致力於調整其保護設備(MiCOM P系列)和控制設備(MiCOM C系列)以支持此最新的國際標準。
保護電驛能夠基於關於變電站總線的IEC61850 8-1標準與PACiS變電站控制系統進行集成,同時能夠基於IEC61850 9-2過程總線標準與我們自己的或其它廠商的合並設備進行接口,從而使施耐德電機能夠針對您的變電站提供完全符合IEC61850標準的解决方案。
施耐德電機可以提供解决方案來使常規的或不同的傳統變電站自動化系統變為符合IEC61850標準的變電站自動化系統。基於以太網UCA2架構的保護電驛可以輕鬆升級到IEC61850標準,同時可通過使用“proxy”服務器來集成支持其它通信協議的保護電驛。
優點
- 由於減少了內部佈線而具有成本效益的解決方案
- 靈活的編程允許在不影響物理接線的情況下新增電驛和新的保護功能
- 不需要額外的通訊協議轉換器,設備或系統可以輕鬆升級到 IEC 61850