機房氣流調節器

集線機箱通風裝置

可將集線箱溫度降低至 40ºF (22ºC)、最具成本效益的方法。
機房氣流調節器 APC Brand 集線機箱通風裝置

特點

集線箱中所積聚的熱量之所以上升,多半肇因於技術 (例如使用乙太網路的 VoIP 及電源) 的部署方式。許多集線箱在部署這些技術時,並未使用適當的冷卻設計。集線箱通風裝置是一套可快速部署的壁掛式或天花板式散熱系統,專為集線箱環境所設計。透過將熱空氣從機櫃排放到毗鄰的空間,能使調節過的空氣 (從空氣引入柵進入) 冷卻負載。這個符合預算考量的裝置與較昂貴的空調系統相比,是絕佳的選擇,能夠提供可靠的散熱能力,可將集線箱溫度降低至 40ºF (22ºC)。如果插入 UPS,還能夠用作現有空調裝置的備援散熱系統,以便在電源故障時使系統可用性達到最高。雙排風扇提高了可用性,而 LED 狀態指示燈及乾接點輸出則增強了對裝置的管理能力。風扇轉速可選擇,讓使用者選擇可使效能達到最高的速度。

優點

可及性
  • 容錯式風扇系統 - 當其中一個風扇故障時,剩餘的風扇會繼續運作。
易管理性
  • 乾接點輸出 - 當與 APC 環境監控裝置或系統一起使用時,可提供故障的遠端通知。
  • LED 狀態指示器 - 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
  • 預測故障通知 - 藉由預先提出風扇及過濾器的更換警示,讓系統可用性維持在最長的時間。
適應性
  • 適用各種架構 - 不醒目的外觀設計與顏色,可以完全融入週遭環境中。
  • 硬體能力 - 安裝時,請使用使用硬接線 (hard wiring),或最好使用硬接線。
靈活性
  • 多種安裝方法 - 彈性化的設計,可安裝在牆上或是天花板上。
  • 容易安裝 - 創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。