NetShelter Data Center Containment

冷熱氣流密閉系統,旨在最大限度地提高在機架、行級或機房層面的製冷可預測性、容量和效率。

產品: NetShelter

能够保護關鍵的IT設備和人員的智能氣流封閉系統解决方案。
NetShelter Data Center Containment APC Brand 冷熱氣流密閉系統,旨在最大限度地提高在機架、行級或機房層面的製冷可預測性、容量和效率。

特點

EcoAisle是一種智能化的熱封閉解决方案,被設計用于提高製冷系統的效率,同時保護關鍵的IT設備和人員。可在EcoAisle中使用的主動流量控制(AFC)能够向製冷系統傳遞信息,以便確定合適的製冷空氣流量來匹配IT設備的負荷,與傳統製冷系統相比能够降低風機的能耗。EcoAisle系統能够適應不同的機架高度、通道寬度和機架深度,可支持熱通道密閉或冷通道密閉。EcoAisle系統的回風系統可爲基于CRAC/CRAH單元的機房或外部空氣處理系統提供一個集中的熱空氣回流路徑。已上市的UL723s消防安全系統(可選)采用了溫度傳感器,在發生火灾的情况下可使天花板面板脫落。防火安全系統也可以與現場提供的烟霧傳感器結合使用,在檢測到通道中有烟霧的情况下可以激活防火安全系統。EcoAisle系統可爲IT設備和人員提供一個安全、高效的環境,同時結合了用于高效率LED照明及運動檢測的附加功能。EcoAisle系統也可在區域或模塊中進行部署,以獲得機架或行級層面的效益。

優點

可及性
  • 可擴充密度 - 可擴充密度藉由整合熱通道封閉系統與排列式架構達到更高密度的冷卻力。
  • 通道上方進出 - 可以免工具拆卸鑲嵌板,以允許進入通道上方進行布綫和維護
總擁有成本
  • 效率 - 提供較熱的返回空氣,使空氣調節設備的容量增加。
  • 主動氣流控制 - 監視和主動調整遏制系統中的製冷單元氣流,同時針對關鍵IT設備的有效製冷提供可視性。
  • EcoLEDgy驅動照明 - 集成的高效率LED照明系統,帶有開啓/關閉運動傳感器功能
適應性
  • 模塊化戰略 - 機械和控制系統的模塊化設計允許通過逐步建立製冷基礎設施來匹配設施的冷却需求。這可以大大降低資本支出,幷在設施的整個生命周期內延緩投資。
  • 靈活性 - 支持不同的通道寬度、機架高度、機架深度和單行。支持熱通道和冷通道氣流遏制
  • 空气回流系统 - 適用于機房和外部空氣處理系統的集中式熱空氣回流系統能够儘量减少對于通道照明的阻礙,幷能提供來自所含通道的電纜接入。
靈活性
  • 安全滑動門 - 可在緊急情况下拆掉滑動門以快速退出
  • 天花板磁磚 - 關閉散熱通道頂端,以免暖空氣混入室內空氣。
  • 消防安全系統 - 根據溫度來向人員報警幷使天花板掉落,從而啓動室內滅火系統來撲滅火灾。UL723s消防安全系統已上市。
  • 模組化設計 - 模組化設計提供可擴充的解決方案,讓您隨需求增加冷卻裝置。
  • 單向鎖定的機門 - 固定散熱通道,而且萬一發生緊急狀況時可迅速離開。