Uniflair Chilled Water InRow Cooling
中型和大型資料中心適用的緊耦合冰水冷卻系統
產品
簡介
特點
以 3D 動畫探索 InRow RC600。
InRow Chilled Water 系列將冷卻功能與熱源相結合,改善可預測性與效率。智慧控制可配合負載主動進行調整,以因應現今 IT 環境的需求。這些裝置提供多種配置,可滿足資料中心各種不同的冷卻需求。尋求提升效率或部署高密度設備的 IT 營運業者,將受益於 InRow Chilled Water 產品的模組化設計
InRow Chilled Water 系列將冷卻功能與熱源相結合,改善可預測性與效率。智慧控制可配合負載主動進行調整,以因應現今 IT 環境的需求。這些裝置提供多種配置,可滿足資料中心各種不同的冷卻需求。尋求提升效率或部署高密度設備的 IT 營運業者,將受益於 InRow Chilled Water 產品的模組化設計
優點
可及性
- 機架入口控制 - 機架入口控制確保 IT 設備的入口溫度。
- 雙 A-B 電源輸入 - 從 UPS 獲得電力,以保證雙重冗餘度的電力保護。
- 可預測冷卻能力 - 將裝置放入機架會讓冷卻源移近熱負荷。 如此可減少空氣混合,並提供可預見效果的冷卻架構。
- 主動反應控制功能 - 監控並主動調整冷卻能力,以確保伺服器入口處維持適當溫度。藉由微處理控制器,可以使裝置的運作與健全狀態透明化。
- 頂部和底部冰水連接 - 如果從上方、底端或高架地板路由,可讓冰水從頂端連接。
- 服務管道暢通 - 排列式設備讓您可以從熱通道或冷通道更換/保養所有可維修的元件。
- 整合大樓管理系統 - 傳送警示和資料點,可讓您從單一系統管理關鍵大樓基礎設施。
- 微處理器控制 - 使用四行八十字元的字母數字顯示器來進行預先控制和即時監控。
- 即時容量監控 - 實時顯示當前的和可用的製冷能力。
- 排列式架構 - 直接吸收 IT 設備的廢氣,因此可以在傳統冷卻架構下增加裝置的冷卻能力。
- 多段速風扇 - 多段速風扇在離峰冷卻期可降低電力損耗。
- 萬向輪 - 能彈性將裝置移至需要冷卻的地方。
- 可擴充密度 - 可擴充密度藉由整合熱通道封閉系統與排列式架構達到更高密度的冷卻力。
- 模組化設計 - 模組化設計提供可擴充的解決方案,讓您隨需求增加冷卻裝置。