降壓變壓器
降壓變壓器將高電壓(208 或 200 VAC)輸出轉換為低電壓(120 或 100 VAC)輸出,以為低電壓 AC 設備供電。
產品
簡介
特點
此產品系列提供的產品均為機架式設計,可以放入任何標準的 19” 機架。它的設計與其他 APC 產品一致,使您無法從外觀與感覺上看出任何差異。它們的高度僅為2U,提供將近 4.5kW 的負載(注意︰1U 等於 1.75”)。它們可以針對負載分配將電壓從 208V 降到 120V,旨在與 APC Symmetra 以及 Smart-UPS 208V 產品配合工作。