APC NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
按插座計量式機架PDU爲每個單獨的插座提供實時遠程監控,可使IT專業人士使用必要的工具進行先進的數據中心能源管理。
產品
簡介
特點
APC公司的按插座計量式機架配電單元(PDU)可爲單個插座提供主動計量,從而能够進行能源優化和詳細的容量規劃。用戶自定義的報警閾值通過本地和遠程實時報警來對潜在的電路過載發出警告,從而能够减輕風險。按插座計量式機架PDU能够提供更爲細緻的電力利用率數據,使得數據中心管理人員在負載平衡和合理確定IT環境的規模方面能够做出更爲精確的决定,從而能够降低總體擁有成本。按插座計量式機架PDU包括單獨的電源插座計量、溫度/濕度傳感器端口和鎖定型IEC插座。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問和配置按插座計量式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。
優點
可及性
- 本地電流監視顯示屏 - 每個配電盤的總計電流消耗量會透過數位顯示在配電盤上顯示出來。當電流消耗量接近配電盤的最大安培數時,配電盤的數位顯示會提供可視警告協助安裝人員避免電路過載。(僅在指定的 SKU 上可用)
- 警報阈值 - 定義警報閥值以避免電路過載。網路與可視警報會通知使用者潛在的問題。(注︰僅限具備電流監視功能的單元。請參閱 SKU 規格以獲得可用性資訊)
- 網絡管理功能 - 功能多樣的網絡管理接口能够通過Web、SNMP和Telnet提供基于標準的管理。允許用戶遠程訪問、配置和管理設備,以節省寶貴的時間。與此功能相關的是能够快速、方便地通過網絡下載來升級已安裝設備的固件,以便以後提升産品的性能。
- 按插座計量能力 - 單個插座級的電能計量對分配給機櫃內設備的電力提供了更爲細緻的觀察。它還可以提供元件供電趨勢分析及進行容量規劃的能力。
- 與StruxureWare數據中心專家管理軟件集成 - 可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。
- 可閃存升級 - 透過網路下載產品升級程式來輕鬆、快速升級韌體,當發佈新功能時,無需更換現場已安裝產品,便可以實現升級。(注意︰僅適用於網路單元)
- 負載指示器 LED - 根據使用者定義的警報閥值指示過載及警告情況。提醒使用者潛在的電路過載問題。(注︰僅限具備本端電路監視功能的單元)
- 單一輸入電源 - 從一個分支電源延伸為多個設備供電,從而方便地為機架式設備供電。透過使用一個分支電源延伸和標準連接節省時間和金錢。