APC NetShelter Switched Rack PDUs
開關式機架PDU爲電力循環、延遲通電排序和插座使用管理提供了先進的負載監測以及單個插座的遠程開/關控制。
產品
簡介
特點
APC公司的開關式機架配電單元(PDU)具有先進的、用戶可自定義的電源控制和主動監測功能。遠程插座電平控制允許通過電力循環的接通/斷開功能來遠程重啓設備以及限制個別插座的非授權使用。通電排序時間延遲允許用戶定義接通或斷開相連設備的順序,以避免電路過載。電力監測功能對所連接的設備進行實時遠程監測,通過用戶自定義的報警來警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP、Command Line或Telnet界面來訪問、配置和控制開關式機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。最新的AP8000系列開關式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座。
優點
marketing features
- 本地電流監視顯示屏 - 每個配電盤的總計電流消耗量會透過數位顯示在配電盤上顯示出來。當電流消耗量接近配電盤的最大安培數時,配電盤的數位顯示會提供可視警告協助安裝人員避免電路過載。
- 警報阈值 - 定義警報臨界值,以避免電路過載。網路與可視警報會向使用者通知可能出現的問題。
- 遠端管理功能 - 功能完善的網路管理接口透過 Web、SNMP 以及 Telnet 提供基於標準的管理。允許使用者從遠端位置存取、配置以及管理單元,以節省寶貴的時間。與此特徵相關的功能便是透過網路下載快速輕鬆地將韌體升級到已安裝的單元,以用於將來產品增強。
- 與StruxureWare數據中心專家管理軟件集成 - 可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。
- 網絡管理功能 - 功能多樣的網絡管理接口能够通過Web、SNMP和Telnet提供基于標準的管理。允許用戶遠程訪問、配置和管理設備,以節省寶貴的時間。與此功能相關的是能够快速、方便地通過網絡下載來升級已安裝設備的固件,以便以後提升産品的性能。
- 遠端個別插座控制迴路 - 遠端管理插座,以便使用者可以關閉未使用的插座(防止過載)或者再循環鎖護設備的電源(最大限度的減少代價昂貴的當機時間以及避免到達設備的移動時間)。
- 警報阈值 - 定義警報閥值以避免電路過載。網路與可視警報會通知使用者潛在的問題。(注︰僅限具備電流監視功能的單元。請參閱 SKU 規格以獲得可用性資訊)
- 多層用戶訪問 - 支持多達四個訪問級別(管理員、設備用戶、只讀用戶和僅爲網絡用戶), 帶有用戶名和密碼要求。
- 本地電流監視顯示屏 - 每個配電盤的總計電流消耗量會透過數位顯示在配電盤上顯示出來。當電流消耗量接近配電盤的最大安培數時,配電盤的數位顯示會提供可視警告協助安裝人員避免電路過載。(僅在指定的 SKU 上可用)
- 網路連接埠共用 - 允許使用輸入與輸出連接埠連接四組機架 PDU,因此只需要一個網路連線。
- 可閃存升級 - 透過網路下載產品升級程式來輕鬆、快速升級韌體,當發佈新功能時,無需更換現場已安裝產品,便可以實現升級。(注意︰僅適用於網路單元)
- Power Delays - 允許使用者配置每個插座電源的開啟或關閉的順序,可有助於避免啟動時出現混亂,這種混亂可導致電路過載以及負載降低。排序還允許使用者預先確定哪個設備先開啟,以使依賴此單元的其他設備正常工作。
- 各種輸入輸出連接 - 產品系列包括各種輸入和輸出連接,以將 120V、208V 或 230V 電源分配到多個插座。由於具有各種輸入和輸出,因此允許使用者適應變化的電源環境。APC 提供使用單一分支電源延伸獲得 5.7kW 的單元。
- 機架式 - 安裝類型包括水平安裝、垂直安裝以及無工具安裝。將電源放在最需要的位置 - 設備旁邊的機架中。
- 單一輸入電源 - 從一個分支電源延伸為多個設備供電,從而方便地為機架式設備供電。透過使用一個分支電源延伸和標準連接節省時間和金錢。