可配置電源配件
提供斷路器、纜線組及配件,讓您可以升級並擴充配電裝置。
產品
簡介
特點
APC公司的配電附件提供了數據中心所需的靈活性和管理能力。通過提供全面的單相和三相繞綫、斷路器、連接器組合電流監測附件選擇,就可以保證數據中心的靈活性、可用性和管理能力。我們所有的附件都經過工廠測試幷有質量保證,您可以放心地調整您的數據中心配電單元以滿足您的擴展需求。
優點
靈活性
- 應用範圍廣 - 客製化生產程序允許 APC 在出貨之前配置、安裝和檢測完整的系統
- 各種輸入輸出連接 - 產品系列包括各種輸入和輸出連接,以將 120V、208V 或 230V 電源分配到多個插座。由於具有各種輸入和輸出,因此允許使用者適應變化的電源環境。APC 提供使用單一分支電源延伸獲得 5.7kW 的單元。