機架裝載式傳送切換器
為單一電源線的設備提供冗餘電源。
產品
簡介
特點
APC 機架自動傳送切換器 (機架 ATS) 會提供單一纜線設備可靠並且有備援方案的電源。機架 ATS 有雙重輸入電源線提供電力給已連接負載。如果主要電力來源無法使用,機架 ATS 會在不中斷重要負載的情況下順暢地從次要電源提供電力。網路裝置有內建的網路連線,能夠經由 Web、SNMP 或 Telnet 介面從遠端管理。
優點
marketing features
- 資訊顯示 - 指示 AC 電源對設備單元的供電狀態,並指示出主要電源以及目前使用的負載電源。這會直觀描述從輸入流向負載的電源。這可允許使用者在無需連接到單元的情況下快速查看電源流向與輸入源狀態。(注意:非網路單元僅提供狀態資訊,而不具有對電源流向的直觀描述)
- 機架式 - 僅佔用 1U 的寶貴機架空間。將電源放在最需要的地方 - 設備附近的機架中。
- 雙輸入電源 - 為連接設備供應冗餘 AC 電源。用兩條 AC 電線為單元供電,如果主 AC 電源供電失敗,單元將自動切換到替換電源。
- 傳輸時間 <10ms - 領先業界的傳輸時間,能在發生重大電源故障時,確保順利進行轉換。
- 彩色 LCD 顯示器 - 具備更強大和人性化的本機控制和管理能力。
- 網絡管理功能 - 功能多樣的網絡管理接口能够通過Web、SNMP和Telnet提供基于標準的管理。允許用戶遠程訪問、配置和管理設備,以節省寶貴的時間。與此功能相關的是能够快速、方便地通過網絡下載來升級已安裝設備的固件,以便以後提升産品的性能。
- 10 kAIC 過電流保護 - 在發生重大過電流事件時提供保護。
- 各種輸入輸出連接 - 產品系列包括各種輸入和輸出連接,以將 120V、208V 或 230V 電源分配到多個插座。由於具有各種輸入和輸出,因此允許使用者適應變化的電源環境。APC 提供使用單一分支電源延伸獲得 5.7kW 的單元。