APC NetShelter Rack LCD Consoles
1U機架安裝式鍵盤,鼠標和LCD控制台
產品
簡介
特點
APC公司的機架LCD控制台是鍵盤、鼠標17"/19"LCD控制台和可選的集成式8/16端口模擬KVM開關(僅17"機型可選擇此開關)集成一體的緊凑型1U設計。這種緊凑型設計使得KVM開關可以安裝在機架LCD控制台的後部,或者通過選擇一個帶有集成式8/16端口的模擬KVM開關的機架LCD控制台來消除單獨安裝一個KVM開關的需要。此控制台非常易于安裝,能够减少支持和維護成本,從而確保降低擁有成本。超薄液晶顯示屏、觸摸板技術和易于安裝的單用戶機架安裝套件相結合,能够爲服務器管理提供高質量的改進型內置解决方案。機架LCD控制台可以用于從計算機房到大型數據中心等多種IT環境。
優點
marketing features
- 佔用 1U 機架空間 - 僅佔用 1U 機架空間。傳統的 CRT 需要 10U 至 13U 機架空間。
- 普通鍵盤 - 具有積體數字鍵盤的實際大小的鍵盤。
- PS/2 終端 - 經由標準的 PS/2 連接器連接至伺服器或 KVM 切換器。
- 電源傾向感應器 - 裝置關閉時自動切斷電源,節省電力。
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - 無需配備單獨的外接式滑鼠。
- 多平台支援 - 與 Windows、Sun、Unix 及 Linux 相容。
- 低功率消耗 - 用電量少於 CRT 監視器用電量的一半。
- 低散熱要求 - 與 CRT 監視器相比,散熱更少。
- Standard VGA connector - 經由標準的 VGA 連接器連接至伺服器或 KVM 切換器。
- 佔用 1U 機架空間 - 保留資料中心最寶貴的機架空間。
- 滑軌 - 快速輕鬆安裝方形、圓形或帶有螺紋孔的機架。
- 纜線管理警報 - 有條不紊的多纜線設計,避免與周邊裝置相互干擾。
- 螢幕顯示 (OSD) 調節 - 調整螢幕影像,包括︰自動調整、退出、通電/斷電、亮度、功能表以及電源指示器。
- 快速釋放標籤 - 容易置入或移除裝置。